Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674026 - Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 103 mm
Stückliste
16-7-4026
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4026
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
103 mm
B
34 mm
C
16 mm
D
5 mm
C1
2.5 mm
E
17 mm
C2
3 mm
F
6.5 mm
H
68-86 mm
NOTE
Ausführung
103 < A < 121
G
10 mm
WEIGHT
Gewicht
90 g
J
17 mm
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26219-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-von-82-bis-103-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D