Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674029 - Grenouillères réglables avec gâche 118 mm
Nomenclature
16-7-4029
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4029
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
118 mm
B
40 mm
C
18 mm
NOTE
Note
118 < A < 128
WEIGHT
poids
130 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25059-grenouilleres-reglables-avec-gache-118-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D