Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674030 - Grenouillères cadenassables réglables avec gâche 174 mm
Nomenclature
16-7-4030
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4030
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
174 mm
B
50 mm
C
27 mm
NOTE
Note
174 < A < 186
WEIGHT
poids
236 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25061-grenouilleres-cadenassables-reglables-avec-gache-174-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D