Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674153 - Vector-Griff - Befestigung mit Stiftbolzen
Stückliste
16-7-4153
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4153
MATERIAL
Material
polyamide and zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
131 mm
B
120 mm
NOTE
Ausführung
Zunge 1 Punkt (H58)
WEIGHT
Gewicht
450 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25920-vector-griff-befestigung-mit-stiftbolzen.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D