Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674213 - Loqueteaux à 2 billes en zamak chromé
Nomenclature
16-7-4213
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4213
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
chrome plated
A
70 mm
B
13.5 mm
C
21.2 mm
D
49 mm
I
3 mm
K
17.2 mm
C1
17 mm
E
4 mm
C2
11 mm
F
60 mm
H
42 mm
G
30 mm
WEIGHT
poids
70 g
J
10.5 mm
S
4.2 mm
FORCE
Force
3.5kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26216-loqueteaux-a-2-billes-en-zamak-chrome.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D