Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674213 - Riegel aus verchromten Zamak mit 2 Kugeln
Stückliste
16-7-4213
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4213
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
chrome plated
A
70 mm
B
13.5 mm
C
21.2 mm
D
49 mm
I
3 mm
K
17.2 mm
C1
17 mm
E
4 mm
C2
11 mm
F
60 mm
H
42 mm
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
70 g
J
10.5 mm
S
4.2 mm
FORCE
Stärke
3.5kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26216-riegel-aus-verchromten-zamak-mit-2-kugeln.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D