Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674291 - Vector 2 Griff schwarz - Befestigung mit Montagebügel - verstellbare Zunge
Stückliste
16-7-4291
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4291
MATERIAL
Material
polyamide and zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
149 mm
B
139 mm
NOTE
Ausführung
Zunge 1 Punkt verstellbar H 17-52
WEIGHT
Gewicht
620 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30408-vector-2-griff-schwarz-befestigung-mit-montagebuegel-verstellbare-zunge.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D