Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1675350000 - KLBUE 2X2-6
Спецификация
Weidmueller 1675350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1675350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 2X2-6
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 15.00, Диаметр кабеля, макс.: 6 mm, Сталь
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4008190450083
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
6 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
6 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
23.986 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D