Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1682340000 - HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG
Kusovník
Weidmueller 1682340000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG
DESCSHORT
Description short
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčka, CM 5, 1 mm², 2.5 mm, soustružené
DESCLONG
Description long
Kontaktní prvek pro připojení vodiče k průmyslovému konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4008190474072
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAC194
Type of packaging
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
20 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D