Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1682400000 - HDC-C-M5-SM4.0AG
Lista materiale
Weidmueller 1682400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M5-SM4.0AG
DESCSHORT
Description short
Contatto (Connettori a innesto industriali) Maschio, CM 5, 4 mm², 2.5 mm, torniti
DESCLONG
Description long
Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.
GTIN
GTIN-Code
4008190474133
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
4 mm²
AAC194
Type of packaging
Contatto (Connettori a innesto industriali)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
20 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D