Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1682420000 - HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU
Lista materiale
Weidmueller 1682420000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU
DESCSHORT
Description short
Contatto (Connettori a innesto industriali) Maschio, CM 20, 0.2 mm², 1 mm, stampati
DESCLONG
Description long
Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.
GTIN
GTIN-Code
4008190859930
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.200 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm²
AAC194
Type of packaging
Contatto (Connettori a innesto industriali)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
Punched
AAB202
Insulation stripped length
2.5 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D