Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1682430000 - HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
Nomenclature
Weidmueller 1682430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle, CM 20, 0.2 mm², 1 mm, découpé
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4008190859954
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.200 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
Punched
AAB202
Insulation stripped length
2.5 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D