Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1688110000 - ZTA 4
Stückliste
Weidmueller 1688110000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1688110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZTA 4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 250 V, 11 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4008190855666
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB202
Abisolierlänge
10 mm
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAM354
anreihbar möglich
Ja
AAT080
Polzahl
1
BAA351
Farbe
schwarz
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D