Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1692261001 - KLBUE 3-8 SC
Stückliste
Weidmueller 1692261001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1692261001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 SC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 14.00, Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248032365
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
31.549 mm
BAA020
Höhe
18 mm
BAF016
Breite
14.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D