Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1692261001 - KLBUE 3-8 SC
Lista materiałowa
Weidmueller 1692261001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1692261001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SC
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 14.00, Średnica kabla, maks.: 8 mm, Stal
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4032248032365
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
31.549 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
14.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D