Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1692680000 - ZIA 1.5/4L-PE/16/KB
Kusovník
Weidmueller 1692680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1692680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZIA 1.5/4L-PE/16/KB
DESCSHORT
Description short
Svorka iniciátoru/akčního členu, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Počet připojení: 83, Počet pólů na řadu: 4, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorka iniciátoru/akčního členu pro připojení nebo spojování vodičů, jader a kabelů s trvalým bezpečným kontaktem.
GTIN
GTIN-Code
4008190870393
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.191 kg
BAB577
depth
45.05 mm
BAA020
height
81.1 mm
BAF016
width
91.36 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D