Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1695721687 - LM WO 23/55 GE
Lista materiale
Weidmueller 1695721687
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1695721687
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM WO 23/55 GE
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 6.8 - 12 mm, 55 mm, Pellicola in poliestere, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4008190924683
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
12 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
50 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
10 mm
BAC732
Min. cable diameter
6.800 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
22.8 mm
BAF016
width
13 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D