Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1697820000 - ZVL 1.5/PE GN
Nomenclature
Weidmueller 1697820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1697820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZVL 1.5/PE GN
DESCSHORT
Description short
Fiche (bloc de jonction) Raccordement à ressort, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Nombre de pôles: 1, vert
DESCLONG
Description long
Connecteur pour le montage de blocs de jonction supplémentaires. Rapide et facile à brancher.
GTIN
GTIN-Code
4008190882853
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D