Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1697920000 - CB 290/4,5 BK
Nomenclature
Weidmueller 1697920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1697920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CB 290/4,5 BK
DESCSHORT
Description short
Collier de serrage, 4.5 mm, Polyamide 66, 220 N, noir
DESCLONG
Description long
Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.
GTIN
GTIN-Code
4008190882990
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB451
type of mounting
Lock in
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAI412
tie thickness
290 mm
AAI733
max. bundle diameter
78 mm
AAI818
minimum holding force
220 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAJ131
min. mounting temperature range
10 °C
AAK234
text strip
without
AAL810
solvable fastener present
No
AAZ547
Width of band
4.500 mm
BAA039
max. ambient temperature
85 °C
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
BAF016
width
4.500 mm
BAG626
Transparent
No
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D