Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1698130000 - HDC-C-M3-BM1.5AG
Спецификация
Weidmueller 1698130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1698130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M3-BM1.5AG
DESCSHORT
Description short
Контакт (промышленные вставные разъемы) Гнездо, CM 3, 1.5 mm², 3.6 mm, круглый
DESCLONG
Description long
Контактный элемент для подключения кабеля к промышленному разъему.
GTIN
GTIN-Code
4008190885045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
3.600 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Контакт (промышленные вставные разъемы)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
40 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
10 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D