Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1698180000 - AP ZRV1.5 DB
Lista materiale
Weidmueller 1698180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1698180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP ZRV1.5 DB
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 89.2 mm x 5 mm, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190886455
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
5 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
89.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D