Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
16b-1 (25,4 x 17,02 mm) - Corone per catene semplici/doppie/triple a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CS12043
CODE
Codice
P
Passo
25.4 mm
W
Larghezza interna
17.02 mm
DR
Rullo
15.88 mm
R
Raggio dente
26 mm
C
Larghezza raggio
2.5 mm
H1
Largh. dente
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D