Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
16b-1 (25,4 x 17,02 mm) - Disques pour chaînes simples/doubles/triples à rouleaux (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
CS12043
CODE
Rèfèrence
P
Pas
25.4 mm
W
Largeur interieure
17.02 mm
DR
Rouleau
15.88 mm
R
Rayon de denture
26 mm
C
Largeur de rayon
2.5 mm
H1
Larg. de denture
16.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D