Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 62
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Corone per catene doppie a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CD12038
CODE
Codice
P
Passo
25.4 mm
W
Larghezza interna
17.02 mm
DR
Rullo
15.88 mm
R
Raggio dente
26 mm
C
Larghezza raggio
2.5 mm
L
Largh. dente
15.8 mm
H2
Largh. dente
47.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D