Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 62
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Discos para cadena doble de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CD12038
CODE
Código
P
Paso
25.4 mm
W
Ancho interno
17.02 mm
DR
Rodillo
15.88 mm
R
Radio diente
26 mm
C
Ancho radio
2.5 mm
L
Ancho diente
15.8 mm
H2
Ancho diente
47.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D