Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 62
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Kettenradscheiben für Duplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CD12038
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
25.4 mm
W
Innere Breite
17.02 mm
DR
Rollen
15.88 mm
R
Radius
26 mm
C
Radiusbreite
2.5 mm
L
Zahnbreite
15.8 mm
H2
Zahnbreite
47.7 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D