Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
16B R. 15,88 - Discos dobles para dos cadenas simples
Lista de materiales
DS12017
CODE
Código
P
Paso
25.4 mm
W
Ancho interno
17.02 mm
DR
Rodillo
15.88 mm
R
Radio diente
26 mm
C
Ancho radio
2.5 mm
L
Ancho diente
15.8 mm
H2
Ancho diente
63.5 mm
F
47.3 mm
F1
31.1 mm
DB
mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D