Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1704720000 - ZDUB 2.5-2/4AN/DB GE
Спецификация
Weidmueller 1704720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1704720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDUB 2.5-2/4AN/DB GE
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 4
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4008190948382
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
yellow
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
23.8 mm
BAA020
height
33.2 mm
BAF016
width
19.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D