Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1712311002 - KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Nomenclature
Weidmueller 1712311002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1712311002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC M4X16
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 20.00, Diamètre de câble, max.: 13.5 mm, Acier
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4032248064403
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.019 kg
BAB577
depth
37.31 mm
BAA020
height
22 mm
BAF016
width
20.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D