Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1712491044 - LM WO 25/140 WS
Stückliste
Weidmueller 1712491044
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1712491044
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM WO 25/140 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 16.2 - 36.4 mm, 140 mm, Polyesterfilm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190947118
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
36.400 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
150 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
70 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
16.200 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.010 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
25 mm
BAF016
Breite
26 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D