Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1712520000 - HDC-KIT-HE 16.120
Stückliste
Weidmueller 1712520000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1712520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-KIT-HE 16.120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rechtecksteckverbinder (Set) Schraubanschluss, Polzahl: 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Rechtecksteckverbinder Set besteht in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.
GTIN
4008190947743
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAT080
Polzahl
16
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.627 kg
BAB577
Tiefe
98.540 mm
BAA020
Höhe
138.538 mm
BAF016
Breite
57.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D