Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1712520000 - HDC-KIT-HE 16.120
Спецификация
Weidmueller 1712520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1712520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-KIT-HE 16.120
DESCSHORT
Description short
Прямоугольный вставной разъем (набор) Винтовое соединение, Количество полюсов: 16
DESCLONG
Description long
Комплект прямоугольных соединителей, в который обычно входят вилочный разъем, гнездовой разъем, корпус для разъемов, проходной корпус и кабельный ввод.
GTIN
GTIN-Code
4008190947743
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
16 A
AAT080
Pole number
16
BAC461
material of housing
aluminum
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.627 kg
BAB577
depth
98.540 mm
BAA020
height
138.538 mm
BAF016
width
57.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D