Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1712530000 - HDC-KIT-HE 24.130
Lista de materiales
Weidmueller 1712530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1712530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-KIT-HE 24.130
DESCSHORT
Description short
Conector rectangular (juego) Conexión brida-tornillo, Número de polos: 24
DESCLONG
Description long
El conjunto de conectores rectangulares generalmente consta de una clavija macho, una clavija hembra, una capota, una base abierta y un prensaestopas.
GTIN
GTIN-Code
4008190947750
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
16 A
AAT080
Pole number
24
BAC461
material of housing
aluminum
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.762 kg
BAB577
depth
94.838 mm
BAA020
height
166.485 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D