Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1712530000 - HDC-KIT-HE 24.130
Nomenclature
Weidmueller 1712530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1712530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-KIT-HE 24.130
DESCSHORT
Description short
Connecteur débrochable rectangulaire (jeu) Raccordement vissé, Nombre de pôles: 24
DESCLONG
Description long
Le connecteur rectangulaire se compose d'un insert mâle, d'un insert femelle, dun boîtier du connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe.
GTIN
GTIN-Code
4008190947750
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
16 A
AAT080
Pole number
24
BAC461
material of housing
aluminum
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.762 kg
BAB577
depth
94.838 mm
BAA020
height
166.485 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D