Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1713000000 - ZDUB 2.5-2/4AN/RC GE
Stückliste
Weidmueller 1713000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1713000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDUB 2.5-2/4AN/RC GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190378844
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
gelb
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAF040
Masse
0.008 kg
BAB577
Tiefe
28.9 mm
BAA020
Höhe
33.2 mm
BAF016
Breite
13.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D