Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1713000000 - ZDUB 2.5-2/4AN/RC GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1713000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1713000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDUB 2.5-2/4AN/RC GE
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 800 V, 24 A, liczba przyłączeń: 4
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4008190378844
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
yellow
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
28.9 mm
BAA020
height
33.2 mm
BAF016
width
13.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D