Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1714970000 - ZDK 2.5/D/0
Nomenclature
Weidmueller 1714970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1714970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDK 2.5/D/0
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction avec composant, Raccordement à ressort, 2.5 mm², TS 35, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction dotés de composants électroniques
GTIN
GTIN-Code
4008190337292
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
52.981 mm
BAA020
height
79.053 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D