Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1714970000 - ZDK 2.5/D/0
Спецификация
Weidmueller 1714970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1714970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDK 2.5/D/0
DESCSHORT
Description short
Блок клемм с электронными компонентами, Пружинное соединение, 2.5 mm², TS 35, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка с электронными компонентами.
GTIN
GTIN-Code
4008190337292
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
52.981 mm
BAA020
height
79.053 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D