Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1716300000 - KLBUE 15-32
Stückliste
Weidmueller 1716300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1716300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 15-32
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 36.00, Kabeldurchmesser, max.: 32 mm, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4008190350499
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
AAF040
Masse
0.079 kg
BAB577
Tiefe
64.899 mm
BAA020
Höhe
32 mm
BAF016
Breite
37.55 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D