Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1716300000 - KLBUE 15-32
Nomenclature
Weidmueller 1716300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1716300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 36.00, Diamètre de câble, max.: 32 mm, Acier
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4008190350499
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.079 kg
BAB577
depth
64.899 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
37.55 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D