Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1716640000 - SM-H 27/12.5 SW
Nomenclature
Weidmueller 1716640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1716640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM-H 27/12.5 SW
DESCSHORT
Description short
Support de repère d’appareil, 27 mm, Polyamide 66, noir
DESCLONG
Description long
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
GTIN
GTIN-Code
4008190343200
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
3.3 mm
BAA020
height
44.576 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D