Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1717940000 - ZQV 2.5N/6 RT
Lista materiale
Weidmueller 1717940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1717940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/6 RT
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 6, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, 24 A, rosso
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190349400
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D