Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1717950000 - ZQV 2.5N/7 RT
Kusovník
Weidmueller 1717950000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1717950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/7 RT
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4008190349431
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
7
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D