Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1718070000 - ZQV 2.5N/10 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 1718070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1718070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/10 BL
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 10, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, 24 A, niebieski
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190349684
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D