Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1718341001 - KLBUE 15-32 SC
Lista de materiales
Weidmueller 1718341001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1718341001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 SC
DESCSHORT
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 36.00, Diámetros de cable, max.: 32 mm, Acero
DESCLONG
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN
GTIN-Code
4032248032310
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.077 kg
BAB577
depth
68.629 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
37.571 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D