Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1718341001 - KLBUE 15-32 SC
Lista materiałowa
Weidmueller 1718341001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1718341001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 SC
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 36.00, Średnica kabla, maks.: 32 mm, Stal
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4032248032310
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.077 kg
BAB577
depth
68.629 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
37.571 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D