Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1719510000 - GWDR PG36-PO
Nomenclature
Weidmueller 1719510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG36-PO
DESCSHORT
Description short
Joint d’étanchéité (presse-étoupe) PG 36, Polyéthylène
DESCLONG
Description long
Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.
GTIN
GTIN-Code
4008190352776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
55 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D