Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1719620000 - GWDR PG42-NP
Nomenclature
Weidmueller 1719620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG42-NP
DESCSHORT
Description short
Joint d’étanchéité (presse-étoupe) PG 42, Néoprène
DESCLONG
Description long
Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.
GTIN
GTIN-Code
4008190352882
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
chloroprene-rubber (CR/Neoprene)
BAF634
Material
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
65 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D