Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1719620000 - GWDR PG42-NP
Спецификация
Weidmueller 1719620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG42-NP
DESCSHORT
Description short
Уплотнительное кольцо (кабельный ввод) PG 42, Неопрен
DESCLONG
Description long
Плоская прокладка для повышения степени защиты при использовании кабельных вводов и герметизирующих заглушек. Рекомендуется для использования в условиях, требующих обеспечения безопасности класса Ex. Также подходит для замены уплотнительных колец.
GTIN
GTIN-Code
4008190352882
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
chloroprene-rubber (CR/Neoprene)
BAF634
Material
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
65 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D