Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1720580000 - ETO SM 27/12,5
Спецификация
Weidmueller 1720580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1720580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/12,5
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 27 mm, Пленка, полиэстер, прозрачный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190362218
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
11.5 mm
BAF016
width
26 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D